Hersteller-Teilenummer: NO.HV150
Marke: KAKUTA
Preis: 13.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HV150
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 450 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Einstellbar | Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Nylon |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 24.2 | Spannarmlänge(mm) | 25.5 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Spitzenzubehör | Nylon-Schraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. HV150, die Teilenummer ist NO.HV150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften