• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niederhalte-Klemme, Nr. HV650

Niederhalte-Klemme, Nr. HV650

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.HV650

Teilenummer
NO.HV650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 3400 Grundwerkstoff Stahl
Klemmschraube Einstellbar Klemmschraubengröße M10 Werkstoff der Klemmschrauben Eisen + Gummidruckstück
Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 61.9 Spannarmlänge(mm) 91
Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Spitzenzubehör Schraube mit Gummidruckstück
Spitzenschraube, Position einstellen Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. HV650, die Teilenummer ist NO.HV650.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV650.

Technischer Support