Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HS-10
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 200 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 15 | Spannarmlänge(mm) | 15.8 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. HS-10, die Teilenummer ist NO.HS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HS-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften