Hersteller-Teilenummer: NO.38B-L-2S
Marke: KAKUTA
Preis: 67.26 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38B-L-2S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 2800 | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Edelstahl | Spannarmhöhe H(mm) | 57 |
Spannarmlänge L(mm) | 85 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Spitzenschraube, Ausführung | Rostfreie Schraube |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Schnellspanner Nr.38B-L-2S, die Teilenummer ist NO.38B-L-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38B-L-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften