Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.SL50-R
Form | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 500 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M6 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Eisen + Gummidruckstück | Spannarmhöhe(mm) | 10 | Spannarmlänge(mm) | 32.5 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück |
Hub(mm) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontaler Schnellspanner, Druckausführung, Nr. SL50-R, die Teilenummer ist NO.SL50-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL50-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften