Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Absodex Treiber Typ TS, Einzeleinheit

Absodex Treiber Typ TS, Einzeleinheit

[Features]
· Power is divided into main power and control power.
· Changes the wiring method from terminal blocks to connectors.
· Small and lightweight (adopts a resin body)
· 7-segment 2-digit LED display.
· Encoder output added (parallel I/O only).
· Supports serial communication options (built-in to the circuit board).
· Monitor function added for position information, alarm status, etc. (U2, U3, and U4 options only.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AX9000TS-J1-U1
AX9000TS-J1-U2
AX9000TS-J1-U3
AX9000TS-J1-U4
AX9000TS-U1
AX9000TS-U3
AX9000TS-U4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schnittstellenspezifikation Versorgungsspannung Antrieb

1,972.90 €

8 Arbeitstage Parallel-I/O (PNP-Ausführung)Einphasig 100 V Wechselstrom ± 10 %~Wechselstrom 115 V ± 10 %

2,142.98 €

8 Arbeitstage CC-LinkEinphasig 100 V Wechselstrom ± 10 %~Wechselstrom 115 V ± 10 %

2,256.35 €

8 Arbeitstage PROFIBUS-DPEinphasig 100 V Wechselstrom ± 10 %~Wechselstrom 115 V ± 10 %

2,142.98 €

8 Arbeitstage DeviceNetEinphasig 100 V Wechselstrom ± 10 %~Wechselstrom 115 V ± 10 %

2,071.55 €

8 Arbeitstage Parallel-I/O (PNP-Ausführung)Dreiphasig/Einphasig Wechselstrom 200 V ± 10 %~Wechselstrom 230 V ± 10 %

2,256.35 €

8 Arbeitstage PROFIBUS-DPDreiphasig/Einphasig Wechselstrom 200 V ± 10 %~Wechselstrom 230 V ± 10 %

2,250.13 €

8 Arbeitstage DeviceNetDreiphasig/Einphasig Wechselstrom 200 V ± 10 %~Wechselstrom 230 V ± 10 %

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse/Peripheriekomponenten Antrieb Grundkörpereinzelheiten Einzelteil Antriebstyp TS-Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support