Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Absodex Serie AX2000T (nur Aktuator)

Absodex Serie AX2000T (nur Aktuator)

Combine drivers, actuators, and cables with free compatibility.
High speed rotation (maximum rotation speed: 300rpm), small and compact, large hollow diameter (ø30).
· Maximum torque: 6, 12, and 18 N/m
· Supported drivers: TS type drivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AX2006T-P3-S
AX2006T-BS-P3-S
AX2012T-P3-S
AX2012T-BS-P3-S
AX2018T-P3-S
AX2018T-BS-P3-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe (Maximales Drehmoment) Main Body Surface Treatment Mounting Base Positioning Pin Hole

-

25 Arbeitstage 6 N/mElectroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

25 Arbeitstage 6 N/mElectroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

-

26 Arbeitstage 12 N/mElectroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

26 Arbeitstage 12 N/mElectroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

-

26 Arbeitstage 18 N/mElectroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

26 Arbeitstage 18 N/mElectroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse/Peripheriekomponenten Grundkörper Grundkörpereinzelheiten Einzelteil

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support