Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Absodex Serie AX4000T (nur Aktuator)

Absodex Serie AX4000T (nur Aktuator)

Handles loads with large inertia moment values.
Combine drivers, actuators, and cables with free compatibility.
Features a large hollow diameter that's convenient for cable wiring and piping, with an abundant range of options.
· Maximum torque: 9, 22, 45, and 75 N/m.
· Supported drivers: TS type drivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AX4009T-P3-S
AX4022T-P3-S
AX4022T-EB-P3-S
AX4022T-BS-P3-S
AX4022T-BS-EB-P3-S
AX4045T-P3-S
AX4045T-EB-P3-S
AX4045T-BS-P3-S
AX4045T-BS-EB-P3-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe (Maximales Drehmoment) Brake Main Body Surface Treatment Mounting Base Positioning Pin Hole

-

17 Arbeitstage 9 N/mStandard (without Solenoid Brake)Rotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper Surface 1 pc, Lower Surface 2 pcs

-

17 Arbeitstage 22 N/mStandard (without Solenoid Brake)Rotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

17 Arbeitstage 22 N/mWith Negative Actuation Solenoid BrakeRotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

17 Arbeitstage 22 N/mStandard (without Solenoid Brake)Rotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

-

17 Arbeitstage 22 N/mWith Negative Actuation Solenoid BrakeRotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

-

18 Arbeitstage 45 N/mStandard (without Solenoid Brake)Rotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

18 Arbeitstage 45 N/mWith Negative Actuation Solenoid BrakeRotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentStandard (Without Mounting Base)Upper and Lower Surface, 1 pc each

-

18 Arbeitstage 45 N/mStandard (without Solenoid Brake)Rotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

-

18 Arbeitstage 45 N/mWith Negative Actuation Solenoid BrakeRotating Part / Exterior of Fixed Part: Electroless Nickel Plating TreatmentWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting BaseUpper and Lower Surface, 1 pc each

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse/Peripheriekomponenten Grundkörper Grundkörpereinzelheiten Einzelteil

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support