Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Absodex Serie AX2000T (Satz aus Aktuator, Treiber und Kabel)

Absodex Serie AX2000T (Satz aus Aktuator, Treiber und Kabel)

Combine drivers, actuators, and cables with free compatibility.
High speed rotation (maximum rotation speed: 300rpm), small and compact, large hollow diameter (ø30).
· Maximum torque: 6, 12, and 18 N/m
· Supported drivers: TS type drivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AX2012TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX2012TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX2012TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX2012TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Cable Length Mounting Base

-

25 Arbeitstage 2 m / 4 m (Standard Length) / 6 m / 8m / 10 m / No CableStandard (Without Mounting Base)

-

25 Arbeitstage 2 m / 4 m (Standard Length) / 6 m / 8m / 10 m / No CableStandard (Without Mounting Base)

-

25 Arbeitstage 2 m / 4 m (Standard Length) / 6 m / 8m / 10 m / No CableWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting Base

-

25 Arbeitstage 2 m / 4 m (Standard Length) / 6 m / 8m / 10 m / No CableWith Electroless Nickel Plating Surface-Treated Mounting Base

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse/Peripheriekomponenten Grundkörper Grundkörpereinzelheiten Produktsatz (Grundkörper/Kabel/Treiber) Größe (Maximales Drehmoment) 12 N/m

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support