Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Absodex Serie AX4000T (Satz aus Aktuator, Treiber und Kabel)

Absodex Serie AX4000T (Satz aus Aktuator, Treiber und Kabel)

Handles loads with large inertia moment values.
Combine drivers, actuators, and cables with free compatibility.
Features a large hollow diameter that's convenient for cable wiring and piping, with an abundant range of options.
· Maximum torque: 9, 22, and 45 N/m.
· Supported drivers: TS type drivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AX4009TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4009TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4022TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
AX4045TS-BS-DM[00,​02,​04,​06,​08,​10,​15,​20]-EB-J1-P3-S-U[0,​1,​2,​3,​4]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe (Maximales Drehmoment) Brake Cable Length Interface Specifications Main Body Surface Treatment Mounting Base Positioning Pin Hole Screwdriver Power Supply Voltage

-

17 Arbeitstage 9 N/mStandard (Without Electromagnetic Brake)2m / 4 m (Standard Length) / 6m / 8m / 10m / 15m / 20m--Standard (No Mounting Base)2 on Bottom SurfaceSingle-Phase AC 100 V–AC 115 V

-

17 Arbeitstage 9 N/mStandard (Without Electromagnetic Brake)2m / 4 m (Standard Length) / 6m / 8m / 10m / 15m / 20m--Standard (No Mounting Base)2 on Bottom SurfaceThree-Phase/Single-Phase AC 200 V–AC 230 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mStandard (Without Electromagnetic Brake)---Standard (No Mounting Base)1 on Top SurfaceThree-Phase/Single-Phase AC 200 V–AC 230 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mStandard (Without Electromagnetic Brake)---Standard (No Mounting Base)1 on Top SurfaceSingle-Phase AC 100 V–AC 115 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mWith Negative-Actuated Electromagnetic Brake---Standard (No Mounting Base)1 on Top SurfaceThree-Phase/Single-Phase AC 200 V–AC 230 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mWith Negative-Actuated Electromagnetic Brake---Standard (No Mounting Base)1 on Top SurfaceSingle-Phase AC 100 V–AC 115 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mStandard (Without Electromagnetic Brake)---Comes with Black-Oxide Mounting Base1 on Top SurfaceThree-Phase/Single-Phase AC 200 V–AC 230 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mStandard (Without Electromagnetic Brake)---Comes with Black-Oxide Mounting Base1 on Top SurfaceSingle-Phase AC 100 V–AC 115 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mWith Negative-Actuated Electromagnetic Brake---Comes with Black-Oxide Mounting Base1 on Top SurfaceThree-Phase/Single-Phase AC 200 V–AC 230 V

-

18 Arbeitstage 22 N/mWith Negative-Actuated Electromagnetic Brake---Comes with Black-Oxide Mounting Base1 on Top SurfaceSingle-Phase AC 100 V–AC 115 V

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

-

17 Arbeitstage 45 N/m-----Upper and Lower Surface, 1 pc each-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse/Peripheriekomponenten Grundkörper Grundkörpereinzelheiten Produktsatz (Grundkörper/Kabel/Treiber)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support