Hersteller-Teilenummer: NO.HH250-2S
Marke: KAKUTA
Preis: 24.26 €
Lieferzeit: 25 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HH250-2S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 270 | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Max. Höhe(mm) | 55 |
Max. Länge(mm) | 69 | Max. Breite(mm) | 24.3 | JAN-Code | 4580455760378 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal NO.HH250-2S, die Teilenummer ist NO.HH250-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HH250-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften