Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HH450-2S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 2400 | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Max. Höhe(mm) | 115 |
Max. Länge(mm) | 173.4 | Max. Breite(mm) | 34.8 | JAN-Code | 4580455760453 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal NO.HH450-2S, die Teilenummer ist NO.HH450-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HH450-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften