Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schubstangenspanner NO.SL10-2S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.SL10-2S

Teilenummer
NO.SL10-2S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewicht
(g)

22.74 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Anzugskraft(N) 450 Hub(mm) 16 Max. Höhe(mm) 35
Max. Länge(mm) 90 Max. Breite(mm) 27 JAN-Code 4580455761443

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner NO.SL10-2S, die Teilenummer ist NO.SL10-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL10-2S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support