• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pufferfeder

Pufferfeder

• For vibration-proof equipment, etc.

(i)Hinweis

  • The maximum load is the load at the time of adhesion. The actual range of use is therefore more restricted
    Although spring is moved to be compressed, force of spring is generated by tensioning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9001
9002
9003
9004
9005
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(Ø)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
Max. Dehnung
(mm)

7.45 €

3 Arbeitstage 1060.01~110.0086.3120161.571.655.6

9.28 €

4 Arbeitstage 10110,01~130150201.86268.4

13.12 €

4 Arbeitstage 10110,01~285180254.122.970.1

22.07 €

89 Arbeitstage 10110,01~559210327.06479.2

32.30 €

4 Arbeitstage 10110,01~816280407.945102.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWP-A Ausführung Standardausführung Haken gegenüber Winkel 90°
Material (außer Feder) Haken: SW−B

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support