• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / F741□ / Federstahl / spiralförmig / Runddraht

Druckfedern / F741□ / Federstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 200 - 400 mm / [Durchmesser]97 - 147 mm / [Federkonstante]49.4 - 194.9 N/mm / [Last]5.685 - 13.799 N, 4.51 - 16 N



Die Druckfedern von SAMINI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 200 mm und 400 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 97 mm und 147 mm konfigurierbar. Maximal zugelassen wird eine Last von 5.685 bis 13.799 N oder 4.51 bis 16 N. Die Federkonstante liegt zwischen 49.4 und 194.9 N / mm.

(i)Hinweis

  • The maximum load is the load at the time of adhesion. The actual range of use is therefore more restricted

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F7411
F7412
F7413
F7414
F7415
F7417
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(mm)

75.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.505.6922009790.314

95.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.505.6853509749.414

80.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.507.049200112115.516

103.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.507.15935011262.816

107.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.0010.607250129141.419

134.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.0013.253250147194.922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff SUP-9 Enden, Oberflächenstatus Geerdet

Technischer Support