Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL4B-L40 |
SL4B-L60 |
SL4H-L30 |
SL4H-L40 |
SL4H-L60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 40 | Mit Befestigungsschraube und Mutter | ||
9.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | Mit Befestigungsschraube und Mutter | ||
3.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | Einzelstück | ||
5.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | Einzelstück | ||
6.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | Einzelstück |
Loading...
Name der Serie | Serie 40 (Nutbreite 10,2 mm) YUKI LABORATORY | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften