Scharnier 40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H40W-L
H40W-R
H40WS-L
H40WS-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung Zubehör 1 Richtung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)

11.73 €

7 Arbeitstage Schwarz lackiertSenkkopfschraube, III-wertig Schwarz M6×10L605013.5

12.36 €

4 Arbeitstage Schwarz lackiertSenkkopfschraube, III-wertig Schwarz M6×10R605013.5

11.73 €

7 Arbeitstage Silbern lackiertSenkkopfschraube, Edelstahl M6×10L605013.5

11.73 €

7 Arbeitstage Silbern lackiertSenkkopfschraube, Edelstahl M6×10R605013.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Anzahl von Zubehör 1 4
Zubehör 2 F-Mutter 40/lang NFM6-P30 Anzahl von Zubehör 2 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support