Flachscharniere für Konstruktionsprofile / Größe 25 / Aluminium-Druckguss / Zylindersenkung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H25W-L
H25W-R
H25WS-L
H25WS-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Zubehör 1 Richtung

11.92 €

1 5 Arbeitstage Schwarz lackiertSenkkopfschraube, Schwarz III-wertig M4×6L

11.92 €

1 5 Arbeitstage Schwarz lackiertSenkkopfschraube, Schwarz III-wertig M4×6R

11.92 €

1 8 Arbeitstage Silbern lackiertSenkkopfschraube, Edelstahl M4×6L

11.92 €

1 8 Arbeitstage Silbern lackiertSenkkopfschraube, Edelstahl M4×6R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Anzahl von Zubehör 1 4
Zubehör 2 F-Mutter 25/lang M4 NFM4-P20 Anzahl von Zubehör 2 2 L(mm) 45
W(mm) 35 H(mm) 9.5

Technischer Support