• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Option für die Erfassung von Hintergrundbeleuchtung, Serie OPF

Option für die Erfassung von Hintergrundbeleuchtung, Serie OPF
  • Mengenrabatt

· Provides high precision contour extraction and foreign object detection on transparent and metal workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKT-OPF-125X125
BKT-OPF-150X150
BKT-OPF-S27X27
BKT-OPF-S43X35
BKT-OPF-S51X51
BKT-OPF-S63X60
BKT-OPF-S77X77
BKT-OPF-S100X100
TCSR-OPF-50X15
TCSR-OPF-125X125
TCSR-OPF-150X150
TCSR-OPF-S27X27
TCSR-OPF-S43X35
TCSR-OPF-S51X51
TCSR-OPF-S63X60
TCSR-OPF-S77X77
TCSR-OPF-S100X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Grundkörperbreite
(mm)
Passende Beleuchtung

51.75 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung125 x 125Für OPF-125x125

58.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung150 x 150Für OPF-150x150

27.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung27 x 27Für OPF-S27x27

30.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung43 x 35Für OPF-S43x35

33.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung51 x 51Für OPF-S51x51

37.29 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung63 x 60Für OPF-S63x60

41.13 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung77 x 77Für OPF-S77x77

45.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Halterung100 x 100Für OPF-S100x100

24.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung50 x 15Für OPF-50x15

37.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung125 x 125Für OPF-125x125

43.23 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung150 x 150Für OPF-150x150

22.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung27 x 27Für OPF-S27x27

23.91 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung43 x 35Für OPF-S43x35

25.81 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung51 x 51Für OPF-S51x51

27.75 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung63 x 60Für OPF-S63x60

30.64 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung77 x 77Für OPF-S77x77

33.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10Abriebfeste Abdeckung100 x 100Für OPF-S100x100

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support