Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F34K-4000-[0,1A,1B,2] |
F34K-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,2] |
F34K-[1100-3999.9/0.1]-[0,1A,1B,2] |
F34KB-3000-[0,1A,1B,2] |
F34KB-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,2] |
F34KB-[1100-2999.9/0.1]-[0,1A,1B,2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 30 | Profilgröße | 30×40 | Profilserie | LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Rechteckig | Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 1 Nuten | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 3-seitige Nut |
Anfasen der Vorderseite | NA | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Drilling Symbol
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften