Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Referenzrahmenbreite(mm) | 20 | Profilgröße | 20×40 | Profilserie | LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gemischte Nutbreite | Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 1 Nuten | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium |
Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut | Anfasen der Vorderseite | NA | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length (Cut to Size)(mm)
Length (Fixed Length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften