Alu-Konstruktionsprofile / F26M, Serie 8 / Aluminium / 20x60 / Nut 10,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F26M-4000-[0,​1,​2]
F26M-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F26M-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1,​2]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHole Processing Code

-

1 8 Arbeitstage 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 Arbeitstage 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 Arbeitstage 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 20 Profilgröße 20×60 Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 0 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche Nuten auf zwei Seiten (gegenüberliegend) Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support