Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F46M-4000-[0,1,2] |
F46M-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F46M-[1100-3999.9/0.1]-[0,1,2] |
F46MB-4000-[0,1,2] |
F46MB-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F46MB-[1100-3999.9/0.1]-[0,1,2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Length [Standard] (mm) | Length [cut per customer request] (mm) | Hole Processing Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 4000 | - | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | - | 10 ~ 1099 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | - | 1100 ~ 3999.9 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 4000 | - | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 10 ~ 1099 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 1100 ~ 3999.9 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 40 | Profilgröße | 40 x 60 | Profilserie | LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Rechteckig | Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 2 Nuten | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut |
Anfasen der Vorderseite | NA | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Length [Standard](mm)
Length [cut per customer request](mm)
Hole Processing Code
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften