Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F40A-4000-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F40A-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F40A-[1100-3999.9/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 40 | Profilgröße | 40 × 54,7 | Profilserie | LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Mit C-Ebene | Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 1 Nuten | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium |
Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 3-seitige Nut | Anfasen der Vorderseite | NA | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drilling Symbol
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften