Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F255-4000-[0,1,2] |
F255-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F255-[1100-3999.9/0.1]-[0,1,2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 25 | Profilgröße | 25 × 55 | Profilserie | LECOFRAME Serie 25 (für leichte/mittlere Konstruktionen) |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Rechteckig | Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 3 Nuten | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium |
Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut | Anfasen der Vorderseite | NA | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drilling Symbol
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften