Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BB25-2000 |
BB25-[10-1999.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 ~ 1999.9 | - |
Loading...
Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium | Breite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften