Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS2S-3000 |
RS2S-[10-2999.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 3000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
Loading...
Breite(mm) | 12 | Höhe(mm) | 9.3 | Zubehör | Druckschrauben M3x8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften