Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drahtseil aus Edelstahl EA628SJ-0.5

Drahtseil aus Edelstahl EA628SJ-0.5

【Product Specifications】
・30m/roll
・Material-SUS304
・Wire rope construction-7 x 7
・Wire dia.(mm)…0.54
・Breaking load(kg)…23
・Weight(g)…34.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA628SJ-0.5

Teilenummer
EA628SJ-0.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

25.96 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtseil aus Edelstahl EA628SJ-0.5, die Teilenummer ist EA628SJ-0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA628SJ-0.5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support