CA-Anschlagring (für Welle) Edelstahlfeder von Taiyo【1-2,000 Stk. pro Packung】

CA-Anschlagring (für Welle) Edelstahlfeder von Taiyo

[Nominal] M3.4 M18
[Material] Stainless Steel

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCA-ST-NO.3.4
LSRCA-ST-NO.18
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø D
(mm)
Dicke t
(mm)

0.97 €

8 Arbeitstage 10M3.43.4-Geringe Mengen erhältlich7.50.25

137.52 €

2,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10M181817.8Karton/Packung250.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Edelstahl
Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Glanzlack

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support