• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Runder R-Sicherungsring (IRTW) von Ochiai【100 Stk. pro Packung】

Runder R-Sicherungsring (IRTW) von Ochiai

[Nominal] IRTW-100
[Material] Steel

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRIRTW-ST-NO.100

Teilenummer
LSRIRTW-ST-NO.100
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

361.90 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Runde Sicherungsringe Ausführung R Nenngröße IRTW-100
Werkstoff Stahl Verkaufseinheit Karton/Packung Artikelausführung Sicherungsring
Außen-Ø D(mm) 105.5 Dicke t(mm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Runder R-Sicherungsring (IRTW) von Ochiai, die Teilenummer ist LSRIRTW-ST-NO.100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRIRTW-ST-NO.100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support