• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

C-förmiger Ring (für Welle) (Iwata-Standard) von Iwata Denko【1-20 Stk. pro Packung】

C-förmiger Ring (für Welle) (Iwata-Standard) von Iwata Denko
  • Mengenrabatt

[Nominal] G-95 G-110
[Material] Steel

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCC-ST-NO.95
LSRCCB-ST-NO.110
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø D
(mm)

6.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10G-9587.9Geringe Mengen erhältlich95

141.46 €

20 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10G-110101.7Karton/Packung110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Stahl
Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Artikelausführung Sicherungsring Dicke t(mm) 2.9

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support