GV-Ring (für Welle) (Iwata Standard) von Iwata【100 Stk. pro Packung】

GV-Ring (für Welle) (Iwata Standard) von Iwata

[Nominal] GV-58
[Material] Steel

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRGV-ST-NO.58

Teilenummer
LSRGV-ST-NO.58
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

168.44 €

100 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Runde Sicherungsringe Ausführung S Nenngröße GV-58
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 53.8 Verkaufseinheit Karton/Packung
Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 65.4 Dicke t(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für GV-Ring (für Welle) (Iwata Standard) von Iwata, die Teilenummer ist LSRGV-ST-NO.58.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRGV-ST-NO.58.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support