• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SE-Ring (für Welle) (Iwata Standard) von IWATA DENKO

SE-Ring (für Welle) (Iwata Standard) von IWATA DENKO
  • Mengenrabatt

[Nominal] SE-19
[Material] Steel

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRSE-ST-NO.19

Teilenummer
LSRSE-ST-NO.19
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

1.91 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Nenngröße SE-19
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 18.7 Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 25.4 Dicke t(mm) 0.4

Sie befinden sich auf der Seite für SE-Ring (für Welle) (Iwata Standard) von IWATA DENKO, die Teilenummer ist LSRSE-ST-NO.19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRSE-ST-NO.19.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support