E-förmiger Sicherungsring (E-Ring) von Heiwa Hatsujyo Industry【3,000-10,000 Stk. pro Packung】

E-förmiger Sicherungsring (E-Ring) von Heiwa Hatsujyo Industry

[Nominal] ER-1.5 – 10
[Material] Steel, Stainless Steel

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSREA-ST-NO.1.5
LSREA-ST-NO.2
LSREA-ST-NO.2.3
LSREA-ST-NO.2.5
LSREA-ST-NO.3
LSREA-ST-NO.3.2
LSREA-ST-NO.4
LSREA-ST-NO.5
LSREA-ST-NO.6
LSREA-ST-NO.7
LSREA-ST-NO.8
LSREA-ST-NO.9
LSREA-ST-NO.10
LSREA-ST-NO.12
LSREC-ST-NO.1.5
LSREC-ST-NO.2.3
LSREC-ST-NO.2.5
LSREC-ST-NO.3
LSREC-ST-NO.7
LSREC-ST-NO.9
LSRED-ST-NO.2
LSRED-ST-NO.3.2
LSRED-ST-NO.4
LSRED-ST-NO.5
LSRED-ST-NO.6
LSRED-ST-NO.8
LSRED-ST-NO.10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Dicke t
(mm)

85.52 €

10,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10ER-1,5Stahl2,0 bis 2,51.540.4

80.33 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-2Stahl2.5~3.2250.4

82.93 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-2,3Stahl3,0-4,02.360.4

85.52 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-2,5Stahl3.2~4.02.560.4

85.52 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-3Stahl4,0-5,0370.6

88.76 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-3,2Stahl4,0-5,03.270.6

99.13 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-4Stahl5,0 - 7,0490.6

134.11 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-5Stahl6,0 - 8,05110.6

174.28 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-6Stahl7,0 bis 9,06120.8

225.46 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-7Stahl8.0~11.07140.8

138.00 €

5,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-8Stahl9,0 bis 12,08160.8

169.10 €

5,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-9Stahl10,0 - 14,09180.8

203.69 €

4,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-10Stahl11,0 - 15,010201

184.25 €

3,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-12Stahl13,0 - 18,012231

108.84 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-1,5[Edelstahl] Edelstahl2,0 bis 2,51.540.4

103.02 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-2,3[Edelstahl] Edelstahl3,0-4,02.360.4

112.08 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-2,5[Edelstahl] Edelstahl3.2~4.02.560.4

158.08 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-3[Edelstahl] Edelstahl4,0-5,0370.6

540.33 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-7[Edelstahl] Edelstahl8.0~11.07140.8

388.08 €

5,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-9[Edelstahl] Edelstahl10,0 - 14,09180.8

88.76 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-2[Edelstahl] Edelstahl2.5~3.2250.4

186.59 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-3,2[Edelstahl] Edelstahl4,0-5,03.270.6

203.44 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-4[Edelstahl] Edelstahl5,0 - 7,0490.6

269.52 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-5[Edelstahl] Edelstahl6,0 - 8,05110.6

366.70 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-6[Edelstahl] Edelstahl7,0 bis 9,06120.8

340.79 €

5,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-8[Edelstahl] Edelstahl9,0 bis 12,08160.8

501.20 €

4,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10ER-10[Edelstahl] Edelstahl11,0 - 15,010201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung E Verkaufseinheit Karton/Packung
Artikelausführung Sicherungsring

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support