Linsenkopfschrauben / Tri-Wing【100 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Tri-Wing

Konfigurierbar in [Länge] 1 - 3/8 (Inch) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 1 - 3/8 (Inch). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-1
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSTPNH-SUS-UNCNO.6-3/8
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-1/2
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-3/4
CSTPNH-SUS-UNCNO.8-3/8
CSTPNHA-SUS-UNCNO.10-1
CSTPNHA-SUS-UNCNO.10-1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (Zoll) Nenngröße Schraube (Zoll)

120.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 6

105.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 6

113.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 6

102.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/8Nr. 6

127.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 8

139.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/4Nr. 8

122.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/8Nr. 8

178.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101Nr. 10

148.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101/2Nr. 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Tri-Wing Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart UNC Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support