Linsenkopfschrauben / mit Schreibe, Federring / Innensechsrund mit Stift / Stahl / verchromt / CSXPNHI3 【100 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / mit Schreibe, Federring / Innensechsrund mit Stift / Stahl / verchromt / CSXPNHI3

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Sechsrund




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 5 - 12 (mm) erhältlich. Um die Linsenkopfschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXPNHI3-ST3W-M2.6-5
CSXPNHI3-ST3W-M3-6
CSXPNHI3-ST3W-M3-8
CSXPNHI3-ST3W-M4-8
CSXPNHI3-ST3W-M4-10
CSXPNHI3-ST3W-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

23.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.650.45

23.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10360.5

23.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10380.5

29.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480.7

29.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100.7

29.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104120.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support