Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verchromt / M3 / CSXPNH【2,500 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verchromt / M3 / CSXPNH

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Taptite




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 3. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSXPNH-ST3W-TP3-16

Teilenummer
CSXPNH-ST3W-TP3-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

61.98 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 16
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verchromt / M3 / CSXPNH, die Teilenummer ist CSXPNH-ST3W-TP3-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSXPNH-ST3W-TP3-16.

Technischer Support