• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stabile Mutter, flache Ausführung【400 Stk. pro Packung】

Stabile Mutter, flache Ausführung

[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 10
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Loosening Prevention Details] Friction Nut

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FRNLF-ST3W-M10

Teilenummer
FRNLF-ST3W-M10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

155.49 €

400 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 10 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig chromatiert (weiß) Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Sie befinden sich auf der Seite für Stabile Mutter, flache Ausführung, die Teilenummer ist FRNLF-ST3W-M10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRNLF-ST3W-M10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support