Selbsthemmende Mutter mit Kappe

Selbsthemmende Mutter mit Kappe
  • Mengenrabatt

[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 5
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Loosening Prevention Details] Friction Nut

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FRNLFI-SUS-M5

Teilenummer
FRNLFI-SUS-M5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

0.92 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 5 Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Sie befinden sich auf der Seite für Selbsthemmende Mutter mit Kappe, die Teilenummer ist FRNLFI-SUS-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRNLFI-SUS-M5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support