• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einpressmutter mit Flügeln (flache Ausführung), hergestellt von OPG【350 Stk. pro Packung】

Einpressmutter mit Flügeln (flache Ausführung), hergestellt von OPG

[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating
[Nominal of Thread (M)] 8
[Application/Function] Manual fastening
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHN-STT3SC-M8

Teilenummer
CHN-STT3SC-M8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

51.59 €

350 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 8 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Lackierung, Beschichtung
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Von Hand anzuziehen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Einpressmutter mit Flügeln (flache Ausführung), hergestellt von OPG, die Teilenummer ist CHN-STT3SC-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHN-STT3SC-M8.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support