• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz【5,000-10,000 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSH-ST3B-M2-2.5
CSPCSH-ST3W-M2-2.5
CSPCSH-STH-M2-2.5
CSPCSH-STN-M1.7-2.5
CSPCSH-STN-M1.7-3.5
CSPCSH-STN-M1.7-4
CSPCSH-STN-M1.7-5
CSPCSH-STN-M1.7-6
CSPCSH-STN-M2-2.5
CSPCSH-STN-M2-3
CSPCSH-STN-M2-6
CSPCSH-STN-M2-10
CSPCSHA-STN-M1.7-8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

153.55 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 1022.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

117.46 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 1022.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

199.55 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 1022.5[Verchromte Beschichtung] Verchromt

156.83 €

10,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 101.72.5[Vernickelt] Vernickelt

139.94 €

10,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 101.73.5[Vernickelt] Vernickelt

139.94 €

10,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 101.74[Vernickelt] Vernickelt

145.13 €

10,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 101.75[Vernickelt] Vernickelt

75.15 €

5,000 Stk. pro Packung

56 Arbeitstage 101.76[Vernickelt] Vernickelt

117.91 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 1022.5[Vernickelt] Vernickelt

117.91 €

10,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1023[Vernickelt] Vernickelt

63.17 €

5,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1026[Vernickelt] Vernickelt

69.97 €

5,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10210[Vernickelt] Vernickelt

80.02 €

5,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1022.5[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support