• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz 【5,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHC-ST3W-M2-6

Teilenummer
CSPPNHC-ST3W-M2-6
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

57.78 €

5,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 2 Länge L (mm) 6
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz , die Teilenummer ist CSPPNHC-ST3W-M2-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHC-ST3W-M2-6.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support