• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz【5,000-10,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHA-STN-M1.7-3
CSPPNHA-STN-M1.7-5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L (mm)

82.54 €

10,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 103

41.27 €

5,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 1.7 Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support