Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz 【5,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHB-STN-M2-4

Teilenummer
CSPPNHB-STN-M2-4
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

58.41 €

5,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 2 Länge L (mm) 4
Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz , die Teilenummer ist CSPPNHB-STN-M2-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHB-STN-M2-4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support