• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz 【10,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNH-STNB-M1.7-5

Teilenummer
CSPPNH-STNB-M1.7-5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

304.76 €

10,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 1.7 Länge L (mm) 5
Oberflächenbehandlung Schwarz vernickelt Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz , die Teilenummer ist CSPPNH-STNB-M1.7-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNH-STNB-M1.7-5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support