Kleine Sechskantschraube (Linksgewinde) (3 Ausführungen) (fein)【1-600 Stk. pro Packung】

Kleine Sechskantschraube (Linksgewinde) (3 Ausführungen) (fein)
  • Mengenrabatt

[Material] Steel
[Surface Processing] None / Unichrome Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Chrome Plating / Black Chromate / Parkerizing / Green Chromate / Trivalent Stainless Coat / ZEC Coat - Base Trivalent White / ZEC Coat - Base Trivalent Black
[Nominal of Thread (M)] 10
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse (Left)
[Hex Nut Standard] Type 3

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.
    * "Other special treatments" under Surface Processing have the following specifications.
    3W-ZEC: ZEC coating - base trivalent white
    3B-ZEC: ZEC coating - base trivalent black

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT3B-ST3B-MSL10
HNT3B-ST3W-MSL10
HNT3B-ST-MSL10
HNT3B-STC-MSL10
HNT3B-STCB-MSL10
HNT3B-STCG-MSL10
HNT3B-STH-MSL10
HNT3B-STN-MSL10
HNT3B-STP-MSL10
HNT3B-STU-MSL10
HNT3H-ST3B-ZEC-M10
HNT3H-ST3W-ZEC-M10
HNT3H-STT3SC-M10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSOberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

65.66 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz)

51.62 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

1.08 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] NA[keine Oberflächenbehandlung] NA

48.87 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert

58.82 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

58.82 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, grün

79.96 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10VerchromtVerchromt

62.04 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10Vernickelt[Vernickelt] Vernickelt

55.16 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 10ParkerParker

48.87 €

600 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage -Glänzend chromatierte BeschichtungGlänzend chromatierte Beschichtung

78.79 €

600 Stk. pro Packung

24 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)Andere spezielle Bearbeitungen

61.94 €

600 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)Andere spezielle Bearbeitungen

102.20 €

600 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10Lackierung, Beschichtung[lackiert mit Edelstahlschutzlack] Beschichtung aus III-wertigem, rostfreiem Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 10 Werkstoff Stahl Gewindeart metrisches Regelgewinde (links)
Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Gewindetoleranz Ausführung 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support