• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sechskantmutter (1 Ausführung) (gefräst)【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sechskantmutter (1 Ausführung) (gefräst)
  • Mengenrabatt

[Material] Stainless Steel/SUS316/SUS316L/SUS403
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 6/8/10/12/16/18/20/22/24/27/30/36/39/45/48/56/64
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1S-316-M18
HNT1S-316-M20
HNT1S-316-M27
HNT1S-316-M36
HNT1S-316L-M6
HNT1S-316L-M8
HNT1S-316L-M10
HNT1S-316L-M12
HNT1S-316L-M16
HNT1S-316L-M18
HNT1S-316L-M30
HNT1S-316L-M36
HNT1S-316L-M48
HNT1S-316L-M56
HNT1S-SUS403-M16
HNT1S-SUS403-M20
HNT1S-SUS403-M22
HNT1S-SUS403-M24
HNT1S-SUS403-M30
HNT1S-SUS403-M36
HNT1S-SUS403-M39
HNT1S-SUS403-M45
HNT1S-SUS-M64
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff

5.71 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1018[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

6.86 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

21.30 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1027[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

233.83 €

8 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1036[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

975.44 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 106[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

755.45 €

600 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 108[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

377.72 €

300 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1010[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

3.43 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

5.50 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

8.14 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1018[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

381.54 €

18 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1030[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

59.38 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1036[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

122.03 €

15 Arbeitstage 1048[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

203.39 €

15 Arbeitstage 1056[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

122.03 €

90 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1016-

142.44 €

55 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1020-

129.78 €

40 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1022-

126.39 €

30 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1024-

149.98 €

18 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1030-

129.23 €

8 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 1036-

120.16 €

6 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1039-

34.10 €

6 Arbeitstage 1045-

178.28 €

15 Arbeitstage 1064[Edelstahl] Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Gewindetoleranz Ausführung A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support