Sechskantmutter (1 Ausführung) (Whitworth) (gefräst)【1-150 Stk. pro Packung】

Sechskantmutter (1 Ausführung) (Whitworth) (gefräst)
  • Mengenrabatt

[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (inch)] 1/2, 7/8
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Whitworth Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1A-SUS-W1/2
HNT1A-SUS-W7/8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (Zoll)

144.76 €

150 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 101/2

6.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 107/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Whitworth-Rohgewinde
Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Gewindetoleranz Ausführung A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support