• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / NFM6-P□□ / Stahl / lang / Profilgröße 40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NFM6-P30
NFM6-P45
NFM6-P60
NFM6-P75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAbstand
(mm)

1.12 €

1 5 Arbeitstage -30

1.35 €

1 5 Arbeitstage 1045

1.42 €

1 5 Arbeitstage -60

1.48 €

1 8 Arbeitstage -75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutenschiene Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) [M] Gewindedurchmesser(mm) M6
Funktion Standard Werkstoff Eisen Schraubensicherungslack Keine

Technischer Support