• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheibe mit großem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PW16-M4
PW16-M5
PW18-25B
PW18-40B
PW18-M8
PW18D-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie Lieferumfang Außen-Ø
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)

5.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)Einzelstück164.5

5.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)Einzelstück165.5

2.63 €

1 8 Arbeitstage -LECOFRAME Serie 25 (für leichte/mittlere Konstruktionen)PW18D-M6/Schraube/Mutter/Halteclip (für Rahmen Serie 25)186.5

3.97 €

1 8 Arbeitstage -LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)PW18D-M6/Schraube/Mutter/Halteclip (für Rahmen Serie 40)186.5

0.90 €

1 5 Arbeitstage 10LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)Einzelstück188.5

1.37 €

1 5 Arbeitstage 10LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)Einzelstück186.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Scheibe Funktion Standard Werkstoff Edelstahl

Technischer Support